选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-SLCT-12-500 安装辅助件

安装支架,带圆棒的抑噪臂 d=12 mm

主要优势一览

  • 可在两个方向连接至凹槽
  • 快速安装
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-SLCT-12-500 技术数据

材料
外壳铝
质量大约 203 g
尺寸
高度30 mm
宽度80 mm
长度500 mm
供货范围圆杆,带弯角 ; 2 个 T 形滑块 8 mm; 固定螺丝 , SW5 内六角扳手 , 开槽板
安全系列SLCT / SLCS
一般说明