选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-FK-ED3 ASi 端部密封

扁平缆线适用的 AS-Interface 端部密封

主要优势一览

  • 如果没有 AS-Interface 扁平缆线通过,则防护等级更高
  • 安装时无需使用工具
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-FK-ED3 技术数据

环境温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
存储温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
防护等级IP54
材料PVC
密封件填充 Renolit G 2000 润滑脂用于密封扁平电缆开口端
注意润滑脂可能从端部密封件泄漏
供货范围端部密封包装数量:20 件
一般说明