选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DoorScan Adapter 连接 PCBDoorScan® Accessory

连接 PCB,用于安装在DoorScan和TopScan传感器轮廓中的适配器模块,多功能接口模块

主要优势一览

  • 用于可配置的 DoorScan 存在传感器的缆线适配器
  • 用于连接缆线(例如,连接至玻璃门、现有缆线)的适配器
  • 利用卡扣机制,无需工具便可进行模块安装
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

DoorScan Adapter 技术数据

环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
防护等级IP54(安装后)
连接插排 6 针 , 插座 8 针 , 焊接针脚 8 针
质量大约 18 g
尺寸
高度34,4 mm
深度32,5 mm
长度40 mm
供货范围2 x 适配器
一般说明