选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-G-BK0,15M-PUR-U/0,5-V1-G-Y 连接电缆

连接缆线,M12 转 M12,PUR 缆线,2 针

主要优势一览

  • UL 认证部件
  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 阻燃缆线
  • 抗微生物和水解
  • 无卤
  • 镀金触点

显示详情

Product Compliance: USA - UR
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-G-BK0,15M-PUR-U/0,5-V1-G-Y 技术数据

针脚数4
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M12
连接 2公头连接器
结构类型 2直型
螺纹 2M12
UL 文件编号E231213
工作电压UB最大 250 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
触点电阻< 10 mΩ
符合标准
防护等级EN 60529:2000
标准IEC 61076-2-101:2008
易燃性主体:UL 94
行:UL 1581 Section 1061;IEC 60332-1-2:2004
无卤IEC 60754-1:1994
UL 认证UL 认证 一般用途
最高许可工作电压max. 30 V
最高许可环境温度max. 80 °C (max. 176 °F)
环境温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
电缆,固定式: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
电缆,柔性: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
接触件弹簧式接触插座
针脚直径1 mm
防护等级IP67 / IP68 / IP69k
材料
触点铜锡合金/金
接触表面金
主体TPU,黑色
电缆PUR
开槽螺母压铸锌
套管连接器压铸锌
磁芯绝缘PP
电缆细线,柔软
护套直径∅ 4,3 mm
弯曲半径> 15 倍缆线直径,活动
> 8 倍缆线直径,固定式
颜色黑色
线芯2 x 0.5 mm2
导线结构16 x 0,2 mm ∅
长度L0,15 m
质量25,54 g
易燃性
触点支架94 HB
外壳94 V-2
电缆FT2
一般说明