选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UBH60/30-12GM-I-V1-Y266698 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 厚度测量,使用模拟量输出 4 ... 20 mA
  • 极窄的射影锥
  • 响应时间短
  • 可通过功能输入校准参考距离
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UBH60/30-12GM-I-V1-Y266698 技术数据

测量范围物体厚度 (d) : 0 ... 30 mm
死区0 ... 15 mm
参考距离h50 ... 60 mm
标准目标板10 mm x 10 mm
换能器频率大约 850 kHz
响应延迟大约 12 ms
黄色 LED黄色常亮:物体在评估范围内
黄色闪烁:程序功能,检测到物体
红色 LED红色常亮:错误
红色闪烁:程序功能,未检测到物体
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 30 mA
可用前的时间延迟tv≤ 200 ms
输入类型1 路功能输入
0 电平:-UB或未接线
1 电平:+4 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ
输出类型1 路模拟量输出 4 ...20 mA
分辨率0,17 mm
特性曲线的偏差± 1 % 满量程值
重复精度± 0,5 % 满量程值
负载阻抗0 ...300 Ohm
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 4 针
防护等级IP67
材料
外壳黄铜,镀镍
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量25 g
尺寸
长度70 mm
直径12 mm
一般说明