选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-ML100-031 安装辅助件

辅助安装件,用于圆钢 ? 10 ... 14 mm 或片材 1 mm  ... 5 mm

主要优势一览

  • 用于圆形钢或板材的支架
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-ML100-031 技术数据

材料金属片(钢),镀锌
铝
质量大约 75 g
紧固螺丝的紧固扭矩1,4 Nm
尺寸
高度29,4 mm
宽度32 mm
长度52,4 mm
安装包含安装附件
系列ML100 , ML7 , ML8
一般说明