选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PROSCAN/38a 主动红外扫描器

多光束传感器,带自编程功能,适用于监控自动门

主要优势一览

  • 扇形检测区域,使用多达 12 道光束
  • 可在整个车门宽度进行关闭安全性监测
  • 可根据不同的门宽度调节检测区域
  • 自动漂移补偿
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

PROSCAN/38a 技术数据

检测区域总场:2300 mm x 80 mm
左/右字段:1150 mm x 80 mm
中心区域:1000 mm x 80 mm || (安装高度:2 m)
光源12 x IRED
光源类型调制红外光
示教时间大约 4 s
打开时间3 min/10 s,可编程
提供的附件旋转支架、安装支架
MTTFd780 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)60 %
功能指示灯红色 LED:检测到物体时亮起,在示教期间闪烁
控制元件开关类型、打开时间和检测区域的可编程开关
工作电压UB12 ... 36 V DC
纹波10 %
空载电流I0100 mA
功耗P03 VA
开关类型输出激活/禁用可编程
信号输出继电器,1 个交流发电机
开关电压48 V DC
开关电流1 A 在 24 V DC 时
响应时间< 50 ms
断电延时toff200 ms
符合标准
产品标准EN 60947-5-2
易燃性阻燃性符合 UN/ECE-R118 或 ISO 14572 标准
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
安装高度1000 ... 2500 mm
防护等级IP52
连接5 m 固定缆线
材料
外壳PC/ABS
光学端面PMMA
质量大约 100 g
尺寸
高度45 mm
宽度102 mm
深度32 mm
一般说明