选择您所在的国家/地区

转至全球网站

AIR30-8-HW-2500/38a/76a 主动红外扫描器

单光束扫描器,具有精准光束,适用于监控主要及辅助闭合边缘

主要优势一览

  • 单光束扫描器
  • 可用于监测主要闭合边缘和附属闭合边缘
  • 转门和旋转门的闭合边缘安全性
  • 细密的光束确保精确的光束对准
  • 背景分析操作模式:将背景作为参考,用于检测难以检测到的物体

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

AIR30-8-HW-2500/38a/76a 技术数据

最小检测范围100 ... 1000 mm
最大检测范围100 ... 2500 mm
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光
黑/白差 (6 %/90 %)≤ 400 mm 在 2000 mm 距离处
发射器频率1800 Hz
操作模式背景分析
光点直径50 mm 在 2000 mm 检测范围处
发散角大约 1,4 °
提供的附件旋转支架、安装支架
MTTFd1050 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)90 %
功能指示灯红色 LED: 输出激活时亮起
控制元件感应范围调节器,亮通/暗通切换开关
出厂设置亮时接通
工作电压UB10 ... 48 V DC / 11 ... 36 V AC
空载电流I0100 mA
测试输入在 +UB 下发射器停用
开关类型亮通/暗通,可切换
信号输出继电器,1 个常开
开关电压≤ 50 V AC / 24 V DC
开关电流≤ 200 mA AC / 1 A DC
响应时间50 ms
断电延时toff大约 200 ms
标准EN 60947-5-2
标准 2EN 61000-6-2(不包括 EN 61000-4-5)、EN 61000-4-11
标准 3EN 61000-6-3
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
防护等级IP52
连接5 m 固定缆线
材料
外壳塑料
光学端面Luran®
质量50 g
尺寸
高度45 mm
宽度102 mm
深度32 mm
一般说明