选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V15B-W-15M-LIHCH-TP 带插座的连接电缆

SSI 总线缆线,B 码,M12,5 针缆线

主要优势一览

  • 金属外壳
  • 屏蔽层连接至联接螺母
  • 无卤
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15B-W-15M-LIHCH-TP 技术数据

针脚数5 + 屏蔽
连接 1插座
结构类型 1直角
螺纹 1M12
连接 2电缆尾部
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 4 A
体积电阻< 3 mΩ
符合标准
规格M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
环境温度电缆,柔性: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
电缆,固定式: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
污染程度3
防护等级IP67
连接5 针,M12 x 1 插座,B 码
材料
触点铜锡合金
接触表面金
主体锌压铸件,镀镍
电缆高分子化合物
开槽螺母锌压铸件,镀镍
电缆3 对,每对 2 芯相绞
护套直径∅ 7,3 mm
弯曲半径> 6 倍缆线直径,固定式
> 15 倍缆线直径,活动
颜色灰色
线芯3 x 2 x 0.25 mm2
导线结构14 x 0,15 mm ∅
屏蔽光栅 包覆率 85 %
长度L15 m
质量1036 g
一般说明