选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-4E4A-KE5-ZEJQ/E2L ASi 输入/输出模块

机柜模块
4 路输入和 4 路输出

主要优势一览

  • 外壳采用推入式连接技术,且具有机械编码端子块
  • 外壳宽度为 19 mm,安装在 DIN 安装导轨上的开关柜中
  • 可选择传感器的供电:外部或来自模块
  • 总线、外部辅助电源、内部传感器电源、输入和输出的功能显示
  • 每个通道配备一个红色 LED,在输出过载时亮起

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,293.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E4A-KE5-ZEJQ/E2L 技术数据

从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V3.0
UL 文件编号E223772
平均无故障时间141 a
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误,即地址为 0
红色闪烁:内部输入电源过载,即过载或导线中断输出
LED INT内部输入电源激活;绿色 LED
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
绿色:电压正常
绿色闪烁:地址 0
LED AUX外部辅助电源 UAUX;双 LED(绿色/红色)
绿色:电压正常
红色:反向电压
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
LED OUT开关状态(输出);4 个黄色/红色 LED
黄色:输出激活
红色:输出过载或导线断开
辅助电源(输入)UEXT12 ...30 V DC PELV
辅助电源(输出)UAUX20 ...30 V DC PELV
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 35 mA (无传感器)/最大 190 mA
防护等级III
浪涌保护UEXT、UAUX、Ue:II 类过电压, 安全隔离型电源 (PELV)
(主)电源的过电压等级:III
额定绝缘电压92 V
脉冲耐受电压0,8 kV
编号/类型用于 3 线传感器的 4 路输入 (PNP),直流
电源来自 AS-Interface(开关位置 INT,默认设置)或者外部 UEXT(开关位置 EXT)
电压21 ... 31 V DC (INT)
电流负载容量≤ 150 mA,过载和短路保护 (INT)
输入电流≤ 5.6 mA(最大值)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 1)
0(无衰减)≤ 0,5 mA
1(衰减)≥ 2 mA
信号延迟< 1 ms(输入/AS-Interface)
编号/类型4 路电子输出,PNP,过载和短路保护
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
电压≥ (UAUX - 0.5 V)
电流2 A 每路输出,总计 4 A (TB ≤ 60 °C)
1 A 每路输出,总计 4 A (TB ≤ 70 °C)
使用类别DC-13
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
机械指令
指令 2006/42/ECEN ISO 13849-1:2008 EN ISO 13849-2:2012
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
电气安全IEC 61140:2009
输入EN 61131-2:2004
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
功能安全EN ISO 13849-1:2008 EN ISO 13849-2:2012
型材S-7.A.7
IO 代码7
ID 代码A
ID1 代码7
ID2 代码7
数据位(通过 AS-Interface 运行) 输入 输出
D0 IN1 O1
D1 IN2 O2
D2 IN3 O3
D3 IN4 O4
参数位(可通过 AS-i 编程)功能
P0通信监控
P0 = 0 监控 = 关闭,如果通信失败,输出将保持该状态
P0 = 1 监控 = 打开,即,如果通信失败,输出将断电(默认设置)
P1输入滤波器
P1 = 0 输入滤波器开启,脉冲抑制 ≤ 2 ms
P1 = 1 输入滤波器关闭(默认设置)
P2导线断开输出
P2 = 0 导线断开时打开
P2 = 1 导线断开时关闭(默认设置)
P3未使用
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
耐冲击和抗振15 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击
抗振性0,35 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环
污染程度2
防护等级IP20
适合安全应用:要求安装在最低防护等级达到 IP54 的外壳中
连接可拆卸推入式端子
额定连接能力:
刚性:0.20 mm2 ...1.5 mm2
柔性(无导线端套圈):0.20 mm2 ... 2.5 mm2
柔性(带导线端套圈):0.25 mm2 ...1.5 mm2
材料
外壳PA 66-FR
质量110 g
尺寸
高度100 mm
宽度18,9 mm
长度124 mm
安装DIN 安装导轨
一般说明