选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBE6000-12GM40-SE4-V1 对射型光电传感器

对射型光电传感器,M12 螺纹外壳设计,金属外壳,前光学端面,6 m 检测范围,红光,亮通/暗通,1 路 NPN 输出,M12 插头

主要优势一览

  • 坚固耐用、具有 M12 螺纹的外壳
  • 所需空间更小
  • 亮通/暗通,可编程
  • 防护等级 IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBE6000-12GM40-SE4-V1 技术数据

发射器OBE6000-12GM40-V1
接收器OBE6000-12GM40-E4-V1
有效检测距离0 ... 6000 mm
检测范围极限值8500 mm
调整范围500 ... 8500 mm
参考目标接收器
光源LED
光源类型红色 , 640 nm
角度偏差+/- 2 °
光点直径大约 800 mm 相距 6 m 红光
发散角大约 4
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2 ; 20000 Lux
MTTFd806 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭
控制元件灵敏度调节 ,接收器
工作电压UB10 ... 30 V DC , 2 级
纹波10 %
空载电流I0≤ 30 mA (发射器和接收器)
控制输入亮通 +UB
暗通:0 V
开关类型亮通/暗通,可电动切换
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 2 V
开关频率f≤ 1000 Hz
响应时间0,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
符合标准
标准UL 508
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
认证CE,cULus 认证 57M3(仅与 UL 2 类电源结合使用;1 类外壳)
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳黄铜,镀镍
光学端面PMMA
质量大约 15 g (设备)
尺寸
长度55 mm
直径12 mm
一般说明