选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V15S-PG9-500 面板插头

面板插头,M12/PG9,5针

主要优势一览

  • 前部/螺丝安装
  • 适用于 2 线、3 线和 4 线技术
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15S-PG9-500 技术数据

连接器 1
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数5
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 60 V AC/DC
测试电压> 2000 V eff AC
工作电流IB最大 4 A
体积电阻< 3 mΩ
绝缘电阻min. 100 MΩ
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性UL 94
UL 文件编号E191152
环境温度
固定缆线-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
柔性电缆-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
污染程度3
插塞式连接器
配接次数min. 100
防护等级IP67
连接镀锡铜线单导线,
∅1.2 ±0.07 mm
电缆
芯数5
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
5 号芯: 灰色
内芯构造7 x 0,25 mm ∅
AWG 22
长度L500 mm
安装前部安装 PG9 , 拧紧扭矩: 2...3 Nm
质量22 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-0
电缆
磁芯绝缘TPE
供货范围不包括防松螺母
一般说明