选择您所在的国家/地区
VBA-4E4A-KE5-ZEJQ/R ASi 输入/输出模块
机柜模块
4 路输入和 4 路继电器输出
主要优势一览
- 外壳采用推入式连接技术,且具有机械编码端子块
- 外壳宽度为 19 mm,安装在 DIN 安装导轨上的开关柜中
- 可选择传感器的供电:外部或来自模块
- 总线、内部传感器电源、输入和输出的功能显示
首选类型























注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR
VBA-4E4A-KE5-ZEJQ/R 技术数据
| 从属设备类型 | A/B 从属设备 | |
| AS-Interface 规格 | V3.0 | |
| 要求的主设备规格 | ≥ V3.0 | |
| UL 文件编号 | E223772 | |
| 平均无故障时间 | 224 a |
| LED 故障 | 故障显示;红色 LED 红色:通信故障或地址为 0 红色闪烁:过载,内部输入电源 | |
| LED INT | 内部输入电源激活;绿色 LED | |
| LED PWR | AS-Interface 电压;绿色 LED 绿色:电压正常 绿色闪烁:地址 0 | |
| LED IN | 开关状态(输入);4 个黄色 LED | |
| LED OUT | 开关状态(输出);4 个黄色 LED |
| 辅助电源(输入) | UEXT | 12 ...30 V DC PELV |
| 额定工作电压 | Ue | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 |
| 额定工作电流 | Ie | ≤ 35 mA (无传感器)/最大 230 mA |
| 浪涌保护 | O1 ...O4:过电压类别 II UEXT、Ue:过电压类别 II, 安全隔离型电源 (PELV) |
| 编号/类型 | 用于 3 线传感器的 4 路输入 (PNP),直流 | |||||||
| 电源 | 来自 AS-Interface(开关位置 INT,默认设置)或者外部 UEXT(开关位置 EXT) | |||||||
| 电压 | 21 ... 31 V DC (INT) | |||||||
| 电流负载容量 | ≤ 150 mA,过载和短路保护 (INT) | |||||||
| 输入电流 | ≤ 5.6 mA(最大值) | |||||||
| 开关点 | 符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 1) | |||||||
| ||||||||
| 信号延迟 | < 1 ms(输入/AS-Interface) | |||||||
| 编号/类型 | 4 路继电器输出,常开 | |||||||
| 电源 | 无 | |||||||
| 额定负载 | ||||||||
| ||||||||
| 控制电路 | 每个继电器 ≤ 11 mA(由 AS-Interface 供电) | |||||||
| 开关延时 | < 10 ms(AS-Interface/触点) | |||||||
| 使用类别 | DC-13 和 AC-14 | |||||||
| 开关 | ||||||||
| ||||||||
| 过载保护 | 熔断器 2 A 需用于负载电流电路 | |||||||
| 输入/输出 | 安全绝缘, 额定绝缘电压 252 Veff | |
| 输入/AS-Interface | 开关位置 INT:无 开关设置 EXT:安全隔离,额定绝缘电压 92 Veff | |
| 输出/输出 | 基本绝缘,额定绝缘电压 250 Veff,相内 | |
| 输出/AS-Interface | 安全绝缘, 额定绝缘电压 252 Veff |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 低电压 | |||||
| |||||
| 电流隔离 | EN 60664-1:2007 | |
| 防护等级 | EN 60529:2000 | |
| 现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
| 电气安全 | IEC 61140:2009 | |
| 输入 | EN 61131-2:2004 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 |
| 型材 | S-7.A.7 | |||||||||||||
| IO 代码 | 7 | |||||||||||||
| ID 代码 | A | |||||||||||||
| ID1 代码 | 7 | |||||||||||||
| ID2 代码 | 7 | |||||||||||||
| 数据位(通过 AS-Interface 运行) | 输入 输出 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 参数位(可通过 AS-i 编程) | 功能 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 85 % ,无冷凝 | |
| 气候条件 | 仅供室内使用 | |
| 海拔高度 | ≤ 2000 m 高于 MSL | |
| 耐冲击和抗振 | 15 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击 | |
| 抗振性 | 0,35 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环 | |
| 污染程度 | 2 |
| 防护等级 | IP20 要求安装在最低防护等级达到 IP54 的外壳中 | ||||||||||
| 连接 | 可拆卸推入式端子 额定连接能力: 刚性:0.20 mm2 ...1.5 mm2 柔性(无导线端套圈):0.20 mm2 ... 2.5 mm2 柔性(带导线端套圈):0.25 mm2 ...1.5 mm2 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 125 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 安装 | DIN 安装导轨 | ||||||||||