选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LB9109.E.8.2 Plug

Plug for Ex e modules

主要优势一览

  • Spring terminal
  • For FB modules
  • 8-pole
  • Color black
  • For Ex e applications

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

LB9109.E.8.2 技术数据

Number of pins8
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross-section0.14 ... 1.5 mm2
Housingblack
Massapprox. 5 g
Dimensions
H12.4 mm
W20.8 mm
L40.9 mm
Construction typespring terminal
Packing unit2 item(s)
一般说明