选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1S-G-0,5M-PUR-A-3T-1,5M-V23-G Y 型分线器连接线缆

Y 型分线器连接线缆,M23直插头,A编码,12针,连接至3x M12直插头A编码,4针,4x PUR 电缆黑色

主要优势一览

  • 图片是此类型设备的通用图片,可能与具体设备略有不同
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1S-G-0,5M-PUR-A-3T-1,5M-V23-G 技术数据

连接器 1
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 2
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 3
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 4
连接公头连接器
结构类型M23
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数12
编码A 码
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
CCC 认证此产品未进行认证,因而没有 CCC 标记。
最高许可工作电压max. 75 V AC/DC
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
连接器 4-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度2
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花
配接次数min. 100
连接器 4
工具安装直纹滚花 , SW = 24 mm 和 SW = 27 mm
配接次数最小 50
防护等级IP67 / IP68 / IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径∅8.8 mm / ∅4.8 mm
弯曲半径> 5 x 电缆直径,活动式
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
线芯10 x 0.34 mm2
4 x 0.34 mm2
内芯构造42 x 0,1 mm / 19 x 0,15 mm ∅
长度LL1 = 0,6 m
L2 = 0,6 m
L3 = 0,6 m
L4 = 1,5 m
质量38,6 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
接触表面金
易燃性V-2
连接器 4
主体锌压铸件,镀镍
接触表面Au / Ni
电缆
护套PUR 聚醚基底
磁芯绝缘PP
易燃性FT2
一般说明