选择您所在的国家/地区

转至全球网站

KCD2-E1 传感器输出级端子

传感器输出级端子

主要优势一览

  • 单通道端子放大器
  • NAMUR 传感器输入
  • 24 V 直流电源电压
  • 用于防止信号传输错误的标准接口
  • 开关状态指示灯,黄色 LED
  • 防短路电子输出
  • 低噪声灵敏度
  • 紧凑的端子外壳
  • 夹到标准 35 mm 导轨上,符合 DIN EN 50 022 标准
  • 防护等级 IP20

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

KCD2-E1 技术数据

MTTFd1612 a
黄色 LED开关输出
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波≤ 10 %
工作电流IB大约 22 mA
连接端子 1+、2-
可连接传感器类型NAMUR
脉冲长度/脉冲间隔≥ 0,5 ms / ≥ 0,5 ms
短路电流大约 8 mA
传感器电源8 V DC
开关点1,2 ... 2,1 mA 迟滞大约 0.2 mA
线路故障检测无
阈值1 kHz
连接端子 4-
电流200 mA 短路保护
晶体管NPN
信号电平UB - 1.8V
操作模式常闭触点
开关频率1 kHz
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61326-1:2013
防护等级EN 60529:2000
抗扰度EN 61326-1:2013
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
连接自打开的设备连接端子, 最大线芯横截面积 0.34 ...2.5 mm2
质量60 g
尺寸20x60x40
(单位:mm)
一般说明