选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V15B-G-10M-PUR-ABG 带插座的连接电缆

带插座的 PROFIBUS 总线连接电缆,单端,M12直型,B编码,5针,PUR 电缆2芯紫色,屏蔽

主要优势一览

  • 数据传输速度可达 12 MBaud
  • 无卤
  • 屏蔽层连接至联接螺母
  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15B-G-10M-PUR-ABG 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数5
编码B 型
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性UL 1581;DIN EN 60332-1-2
无卤DIN VDE 0472-815
IEC 60754-1
环境温度
插塞式连接器-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,4 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至螺纹接头
防护等级IP65/IP67/IP68
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径7,8 mm
弯曲半径最小 40 mm , 激活
最小 65 mm , 固定安装
护套颜色紫色(与 RAL 4001 相似)
芯数2
线芯横截面积0,25 mm2
芯颜色2 号芯: 绿色
4 号芯: 红色
内芯构造19 x 0,13 mm ∅
屏蔽镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率
长度L10 m
质量684 g
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件NBR
接触表面镍/金
易燃性V-0
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
易燃性FT1
缆线标记套管2x PUR 透明的 , 接插件 M12 插座弯型转 M12 插头直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转
一般说明