选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CG.AR.*.*.* Cable Gland

Cable gland, metal, for armored cables

主要优势一览

  • For armored cables
  • Brass nickel-plated or stainless steel
  • Metric and NPT versions available
  • Ex d, Ex e and Ex tb certified
  • Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Suitable for operation in Class I, Zone 1/2/22
  • Suitable for operation in Class I, Division 2 when installed in accordance with NEC501.10(B)(2)
  • Degree of protection IP66 / IP68, UL Type 4X

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - CSA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

产品变体 CG.AR.*.*.*

列表视图列表视图
  • 卡片视图卡片视图
  • 列表视图列表视图
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。