选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-W-5M-PVC-ABG-Y270725 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,M12,4针,屏蔽,PVC线缆

主要优势一览

  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 镀金触点
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-W-5M-PVC-ABG-Y270725 技术数据

针脚数4 + 屏蔽
连接 1插座
结构类型 1直角
螺纹 1M12
连接 2电缆尾部
工作电压UB最大 250 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
体积电阻< 5 mΩ
符合标准
防护等级EN 60529:2000
标准IEC 61076-2-101:2008
易燃性把手:UL 94
环境温度主体: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
电缆,固定式: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
电缆,柔性: -15 ... 80 °C (5 ... 176 °F)
污染程度3
接触件弹簧式接触插座
针脚直径1 mm
防护等级IP67
材料
触点铜锡合金/金
接触表面金
主体TPU,黑色
电缆PVC
开槽螺母压铸锌
磁芯绝缘PP
电缆细线,柔软
护套直径∅ 4,8 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
5 倍缆线直径,单次弯曲
颜色灰色
线芯4 x 0.34 mm2
导线结构19 x 0,15 mm ∅
屏蔽光栅 包覆率 85 %
长度L5 m
质量202,43 g
易燃性
触点支架94 HB
外壳94 V-2
一般说明