选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ECN30PL-* 恒力开度仪

恒力开度仪

主要优势一览

  • 坚固的铝制卷筒外壳
  • 使用螺纹主轴卷收缆线时的卷筒行程
  • 带钢头的波纹管
  • 广泛的安装选项
  • 齐全的附件
  • 最长 60 m 的测量缆线
  • 外壳可选择带有涂层(硬涂层)
  • 防锈耐酸测量缆线
  • 迟滞极低

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ECN30PL-* 技术数据

设备类型高端系列
测量范围1000 ... 60000 mm
结构类型80 mm、130 mm、190 mm
环境温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
绳直径1,35 mm
0,81 mm ( 测量长度 50000 mm )
防护等级IP64
材料
外壳氧化铝 或 铝 带 Hart Coat 涂层
带不锈钢 1.4401/316
使用寿命可达 106 次循环
供货范围安装旋转编码器所需的联轴器取决于法兰的类型 , 安装夹 , 用于安装适配器和旋转编码器的螺栓 , 密封件(安装旋转编码器所需的各种密封件) , 六角套筒扳手,1.3 AF
可选附件#203843
SL-RP/GS80
导向轮,80 设计

#203844
SL-RP/GS130/GS190
导向轮,130/190 设计

#251600
SL-TRP/GS80
双导向轮,80 设计

#251602
SL-TRP/GS130
双导向轮,130/190 设计

#271371
SL-BA/GS80
刷子附件,80 设计

#271373
SL-BA/GS130/GS190
刷子附件,130/190 设计

#272502
SL-BCA
球形接头的球部

一般说明