选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBG-PN-K30-DMD-S32-EV ASi 网关/安全监视器

PROFINET 网关,带集成式安全监视器,支持 2 个 AS-Interface 网络的双主设备,带去耦线圈的电源输入

主要优势一览

  • 网关和安全监视器位于同一个外壳内
  • 连接至 PROFINET IO
  • SafeLink
  • 经认证最高到 SIL 3(依据 IEC 61508 和 EN 62061 标准)以及 PLe(依据 EN 13849 标准)
  • 2 个 AS-Interface 网络
  • 六路安全电子输出
  • 集成式数据去耦
  • 重复地址检测
  • 接地故障检测
  • AS-Interface 噪声检测
  • 以太网诊断接口

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
PROFINET interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBG-PN-K30-DMD-S32-EV 技术数据

AS-Interface 规格V3.0
PLC 功能可激活
重复地址侦测来自 AS-Interface 从站
接地故障检测EFD集成
EMC 监测集成
诊断功能通过显示屏提供的扩展功能
数据去耦集成
接通延时< 10 s
响应延迟< 40 ms
UL 文件编号E223772 仅可接自低电压、受限能源(SELV 或 PELV)或经过认证的 2 类能源
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
MTTFd100 a
B10d2,5 E+5
显示器发光 LC 显示屏,用于显示地址和错误消息
以太网 LED检测到 PROFINET 主设备;绿色 LED
LED AS-i ACTIVEAS-Interface 工作正常;绿色 LED
LED CONFIG ERR配置错误;红色 LED
LED PRG ENABLE自动编程;绿色 LED
LED POWER电压 ON;绿色 LED
LED PRJ MODE编程模式激活;黄色 LED
LED U AS-iAS-Interface 电压;绿色 LED
LED AUX外部辅助电源 UAUX ;绿色 LED
LED IN6 x 绿色 LED
LED OUT输出电路闭合;6 个绿色 LED
按钮4
开关 SET选择和设置一个子站地址
OK 按钮模式选择传统图形/确认
按钮 MODE模式选择 PRJ 操作/保存配置/光标
ESC 按钮模式选择传统图形/取消
绝缘电压Ui≥ 500 V
额定工作电压Ue26,5 ... 31,6 V 来自 AS-Interface; 24 V DC
额定工作电流Ie大约 300 mA PELV
电源每个 AS-Interface 电路最高为 4 A
接口类型PROFINET I/O 设备 (IRT)
物理 2 x RJ-45
协议媒体冗余协议 (MRP)
传输速率100 MBit/s
接口类型RJ-45 以太网 诊断界面
传输速率10 MBit/s
接口类型芯片卡槽
编号/类型6 路输入
安全性:3 x 2 通道
或 6 路标准输入
安全输出6 路半导体输出
输出电路:6 路 PNP 晶体管输出
最大触点负载:
在 30 VDC 时为 1.2 ADC-13,Σ = 7.2 A(总计)(参见降额)
PROFINETRJ-45
AS-Interface弹簧接线端子,可拆卸
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2/AC:2005、EN 61000-6-4:2007+A1:2011
机械指令
指令 2006/42/ECEN 61508:2010 EN ISO 13849-1/AC:2009 EN 62061:2005+A1:2013
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-4:2007/A1:2011 EN 61000-6-2/AC:2005
耐冲击性EN 61131-2:2004
功能安全EN ISO 13849-1:2008/AC:2009、EN ISO 13849-2:2012(最高 PL e)、EN 61508:2010 和 EN 62061:2005+A1:2013(最高 SIL3)
UL 认证隔离式电源,具有 ≤ 30 VDC 的次级开路电压,带有最大 3 A 的过流保护。使用 Class 2 电源时无需过流保护。
UL 标志不对任何功能性安全评级或设备方面提供 UL 认证。
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
防护等级IP20
材料
外壳不锈钢
质量800 g
尺寸
高度120 mm
宽度110 mm
长度120 mm
结构类型低轮廓外壳
一般说明