选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CBN15-F64-A0-V31 电容式传感器

主要优势一览

  • 15 mm 非齐平
  • 扁平外壳
  • 开关距离可调,范围为 2 mm ... 15 mm
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CBN15-F64-A0-V31 技术数据

开关功能互补
输出类型NPN
额定工作距离sn15 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 10,8 mm
实际工作距离sr13,5 ... 16,5 mm
输出类型4 线
安装条件
B15 mm
C30 mm
F45 mm / 60 mm
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 100 Hz
迟滞H1 ... 10 % 类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
Imax ≤ 500 mA
电压降Ud≤ 2 V
重复精度R≤ 1,5 mm
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir0 ... 50 µA 类型 5 µA
空载电流I0≤ 15 mA
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd941 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
电位器灵敏度调节
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度3
连接类型连接器插头
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP67
连接器
螺纹M8 x 1
针脚数4
拧紧扭矩,外壳螺丝≤ 2 Nm
尺寸
高度12 mm
宽度25 mm
长度40 mm
注意外壳螺丝的旋入深度,最大 8 mm
一般说明