选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CBN15-F64-A2-V31 电容式传感器

主要优势一览

  • 15 mm 非齐平
  • 扁平外壳
  • 开关距离可调,范围为 2 mm ... 15 mm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CBN15-F64-A2-V31 技术数据

开关功能互补
输出类型PNP
额定工作距离sn15 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 10,8 mm
实际工作距离sr13,5 ... 16,5 mm
输出类型4 线
安装条件
B15 mm
C30 mm
F45 mm / 60 mm
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 100 Hz
迟滞H1 ... 10 % 类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
Imax ≤ 500 mA
电压降Ud≤ 2 V
重复精度R≤ 1,5 mm
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir0 ... 50 µA 类型 5 µA
空载电流I0≤ 15 mA
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd941 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
电位器灵敏度调节
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度3
连接类型连接器插头
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP67
连接器
螺纹M8 x 1
针脚数4
拧紧扭矩,外壳螺丝≤ 2 Nm
尺寸
高度12 mm
宽度25 mm
长度40 mm
注意外壳螺丝的旋入深度,最大 8 mm
一般说明