选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ECN10TL-* 恒力开度仪

恒力开度仪

主要优势一览

  • 坚固而轻巧的塑料结构
  • 紧凑纤薄的设计(法兰安装的旋转编码器的轴用于提供卷筒轴承的功能)
  • 免耦合适配性能
  • 多种可行的安装方法
  • 防锈耐酸测量缆线
  • 极高水平的线性度和可重复性

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ECN10TL-* 技术数据

设备类型目标线
测量范围3000 ... 10000 mm
结构类型80 mm、130 mm、190 mm
环境温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
绳直径0,55 mm
防护等级IP50
材料
外壳80/130 设计 : Luranyl® 或 Lexan 920
190 设计 : ABS-GF17
带不锈钢 1.4401/316
使用寿命可达 106 次循环
供货范围轴接头,适用于轴尺寸为 ∅ 6 mm x 10 mm - 20 mm 的旋转编码器 , 适配器法兰 , 安装夹 , 3 x M4 x 8 螺栓,用于安装适配器 , 盖盘 , 六角套筒扳手,1.3 AF
一般说明