选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LS682-DA-EN/F2/146 光通信耦合器

快速以太网适用的光通信耦合器,150 m 检测范围,红光,100 MBit/s 数据传输速率,M12 插头

主要优势一览

  • 不受以太网协议限制
  • TCP/IP、PROFINET、PROFIsafe、EtherCAT、FSoE、EtherNet/IP?、以太网 POWERLINK 等。
  • 适合低温应用的版本
  • 插头连接,确保快速安装
  • 不能参数化
  • 信号强度的线路指示灯

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Ethernet POWERLINK interface
EtherCAT® interface
EtherNet/IP™ interface
PROFINET interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LS682-DA-EN/F2/146 技术数据

有效检测距离0 ... 150 m
检测范围极限值180 m
光源激光二极管
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意可见 激光辐射有害 , 切勿直接使用光学仪器查看
激光等级1M
波长660 nm
光束发散15 mrad
脉冲长度8 ns
重复率62,5 MHz
最大光功率输出60 mW
光点直径1,5 m 在 100 m 距离处
发散角1 °
环境光限制> 10000 Lux
MTTFd58,6 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
数据流指示器绿色 LED: OPTO-Link
黄色 LED: LAN-Link
红色 LED: 错误
功能指示灯信号强度(8 个 LED:红色、黄色、绿色)
工作电压UB18 ... 30 V DC
空载电流I0200 mA
接口类型以太网;100 BASE-TX
物理 M12,D 码
协议PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
以太网 POWERLINK
PROFIsafe
传输速率100 MBit/s (快速以太网)
故障前指示输出1 路 PNP,稳定性控制不足时熄灭 , 短路保护,最大值 200 mA
激光安全EN 60825-1:2014
UL 认证通过 cULus 认证
FDA 认证IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。
环境温度-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP65
材料
外壳ABS / PC
光学端面塑料
质量700 g
尺寸
高度90 mm
宽度170 mm
长度171 mm
一般说明