选择您所在的国家/地区

转至全球网站

9416-02M-12P-RXI58/90 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,单端,M23直型,N编码12针,PVC 电缆11芯灰色,双绞线对,整体屏蔽

主要优势一览

  • 带屏蔽的双绞线
  • 连接器外壳上装有屏蔽
  • 抗振性,带机械闭锁
请联系我们了解预计的交货日期。833.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

9416-02M-12P-RXI58/90 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M23
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数12
编码N 型
定制编码 右旋
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 30 V DC
测试电压500 V AC
工作电流IB最大 3 A
体积电阻< 5 mΩ
绝缘电阻min. 100 MΩ
防护等级EN 60529
易燃性IEC 60332-1-2
环境温度
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
污染程度3
插塞式连接器
防松弛集成
工具安装直纹滚花
配接次数min. 50
屏蔽屏蔽连接至连接器
防护等级IP67
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径7,1 mm
弯曲半径> 15 倍缆线直径,活动
> 6 倍缆线直径,固定式
护套颜色灰色(类似于 RAL 7032)
芯数12
线芯横截面积0,14 mm2
芯颜色1 号芯: 粉色
2 号芯: 紫色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 红色
5 号芯: 绿色
6 核: 黄色
7 芯: 灰色/粉色
8 芯:灰色
9 芯:未连接
10 芯:白色
11 芯:黑色
12 芯:棕色
内芯构造6 x 2 x 0.14 mm2
(双绞线) , 整体屏蔽
屏蔽镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率
长度L2 m
电缆代码Li Y CY 6 x 2 x 0.14
质量221 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体锌压铸件,镀镍
密封件NBR
接触表面镀金 (Au)
电缆
护套PVC
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PVC
易燃性阻燃性
一般说明