选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBG-PN-K20-D-EV24 ASi 网关

PROFINET 网关,带集成式开关

主要优势一览

  • 连接至 PROFINET IO
  • 一致性类别 B
  • 通过图形显示屏实现轻松调试
  • AS-Interface 监视器或通过显示屏进行扩展 As-Interface 诊断读取
  • 重复地址检测
  • 接地故障检测
  • AS-Interface 噪声检测
  • 可通过以太网实现所有 As-Interface 功能
  • 以太网诊断接口
  • AS-Interface POWER24

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
PROFINET interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBG-PN-K20-D-EV24 技术数据

AS-Interface 规格V3.0
重复地址侦测来自 AS-Interface 从站
接地故障检测EFD集成
EMC 监测集成
诊断功能通过显示屏提供的扩展功能
数据去耦集成
UL 文件编号E223772 仅可接自低电压、受限能源(SELV 或 PELV)或经过认证的 2 类能源
MTTFd105 a 在 30 °C 时
显示器发光 LC 显示屏,用于显示地址和错误消息
以太网 LEDPROFINET 通信激活;绿色 LED
无 PROFINET 通信;红色 LED
LED AS-i ACTIVEAS-Interface 工作正常;绿色 LED
LED CONFIG ERR配置错误;红色 LED
LED PRG ENABLE自动编程;绿色 LED
LED POWER电压 ON;绿色 LED
LED PRJ MODE编程模式激活;黄色 LED
LED U AS-iAS-Interface 电压;绿色 LED
开关 SET选择和设置一个子站地址
OK 按钮模式选择传统图形/确认
按钮 MODE模式选择 PRJ 操作/保存配置/光标
ESC 按钮模式选择传统图形/取消
绝缘电压Ui≥ 500 V
额定工作电压Ue24 V DC ( 20 ... 31,6 V )
安全隔离型电源 (PELV)
注意
24 V 电源,最大网段长度:50 m
通过 AS-Interface 供电,最大网段长度:100 m
额定工作电流Ie大约 250 mA
电源每个 AS-Interface 电路最高为 4 A
接口类型PROFINET I/O 设备 (IRT)
物理 2 x RJ-45
协议媒体冗余协议 (MRP)
传输速率100 MBit/s
接口类型芯片卡槽
PROFINETRJ-45
AS-Interface可拆卸弹簧压接端子
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
电磁兼容性EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
耐冲击性EN 61131-2:2004
标准EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
UL 认证隔离式电源,具有 ≤ 30 VDC 的次级开路电压,带有最大 3 A 的过流保护。使用 Class 2 电源时无需过流保护。
UL 标志不对任何功能性安全评级或设备方面提供 UL 认证。
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
防护等级IP20
质量500 g
尺寸
高度120 mm
宽度85 mm
长度83 mm
结构类型低轮廓外壳 , 不锈钢
一般说明