选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UC-PROG-IR-USB 接头电缆

接口缆线适用于带 IrDA 接口的参数化传感器

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UC-PROG-IR-USB 技术数据

绿色 LEDUSB 通信激活
黄色 LED红外光 通信激活
工作电流IB< 100 mA
接口类型红外光 (至传感器)
模式点对点连接
接口类型USB 2.0 或更高版本 (连接至 PC)
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐冲击性30 g , 11 ms 周期
抗振性10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm
连接类型缆线连接器 有 电缆 PUR , 3 m
USB 公头连接器 A 型(标准)
防护等级IP65
材料黑色聚碳酸酯 (PC)
供货范围接口缆线
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。