选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-6A-E2-5M-PUR 分线盒

分线盒,6个连接器,带主干线

主要优势一览

  • 模块电源和输入/输出状态的 LED 指示灯
  • UL 认证部件
  • 适用于拖链
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-6A-E2-5M-PUR 技术数据

针脚数4
UL 文件编号E191152
绿色 LED每个模块的电源电压
黄色 LEDI/O 状态指示
工作电压UB24 V 直流,最大 30 V DC
工作电流IB≤ 5 mA 每个通道指示元件
电流负载容量≤ 2 A 每个通道,
≤ 4 A 每个插接站,
每个分隔器的总电流 ≤ 12 A
编号/类型6
符合标准
防护等级EN 60529
易燃性DIN EN 50265-2-1
环境温度外壳: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
电缆,柔性: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
电缆,固定式: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
连接类型6 x 插座 M12 x 1 4 针
主设备缆线
防护等级IP65/IP67
材料
触点铜合金
接触表面金
外壳PBT
螺纹衬套PBT
电缆PUR
密封件O 形圈: NBR
磁芯绝缘PVC
电缆柔性
护套直径∅ 6,9 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 7.5 倍缆线直径,固定式
颜色黑色
线芯信号线 (4): 6 x 0.34 mm2 (AWG 22)
电源线(1、3)、PE (5):3 x 0.75 mm2 (AWG 18)
导线结构19 x 0,15 mm ∅ 和 42 x 0,15 mm ∅
长度L5 m
拖链适用性
牵引链循环min. 1500000
运动速度max. 2 m/s
导线距离2 m
质量大约 540 g
尺寸
高度23,1 mm
宽度54 mm
长度122,8 mm
一般说明