选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ECN40HD-* 恒力开度仪

恒力开度仪

主要优势一览

  • 开放式恒力开度仪系统
  • 最长 20 m 的测量缆线
  • 测量缆线直径 2 mm
  • 带有凹槽的卷筒(Lebus 后台处理)确保提高使用寿命和准确度
  • 球形接头用作标准缆线接合点,允许接合点以各种自由度移动,防止测量缆线扭结

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ECN40HD-* 技术数据

设备类型重型
测量范围5000 ... 20000 mm
滚筒周长500 mm
结构类型190 mm
环境温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
绳直径2 mm
绳拉力22 ... 37 N
回缩速度4 m/s
防护等级IP65
材料
外壳氧化铝
弹簧座铝,涂漆
带不锈钢 1.4401/316,塑料护套
使用寿命可达 106 次循环
供货范围用于连接旋转编码器的联轴器 , 安装夹 , 用于安装适配器和旋转编码器的螺栓 , 密封件(安装旋转编码器所需的各种密封件) , 六角套筒扳手,1.3 AF
一般说明