选择您所在的国家/地区

转至全球网站

M12/MV12-F1/76b/82b/115/128 对射型光电传感器

坚固稳定的对射型光电传感器,适合标准应用,小型设计,25 m 检测范围,红光,发射频率 F1,亮通/暗通,推挽输出,弱信号输出,测试输入,外部示教,固定缆线

主要优势一览

  • 传感器系列,带广泛使用的标准外壳
  • 示教开关,用于设置对比度检测水平
  • 如果在对比度检测模式下被弄脏,可自动进行调整
  • 金属外壳框架确保提供高稳定性
  • 耐噪音:在所有条件下都能可靠地运行

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

M12/MV12-F1/76b/82b/115/128 技术数据

发射器M12-F1/76b/115
接收器MV12-F1/82b/115/128
有效检测距离0 ... 16 m
检测范围极限值25 m
光源2 LED
光源类型调制可见红光 , 660 nm
目标尺寸最小 12 mm
对准辅助装置接收器中的红色 LED
光点直径大约 420 mm 在距离为 16 m 处
发散角1,5 °
环境光限制
连续光40000 Lux
调制光5000 Lux
MTTFd570 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)90 %
工作指示灯绿色 LED,如果发生短路则闪烁
功能指示灯2 个黄色 LED,用于开关状态、稳定性控制、示教和对比度检测模式
控制元件用于控制亮通/暗通的旋转开关、用于调整对比度识别的 5 档开关
对比度检测水平15 % - 透明玻璃瓶
25 % - 塑料薄膜
40% - 有色玻璃或不透明材料
可通过示教键或外部电线调节
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0发射器:≤ 35 mA
接收器:≤ 45 mA
测试输入在 0 V 时停用发射器
功能输入外部示教输入 (ET)
故障前指示输出1 PNP,约 5 秒后电平降至功能预留电平以下时停用。
如果在闪烁期间光束中断 4 次,则会立即停用。
开关类型亮通/暗通,可切换
信号输出1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 0,2 A
电压降Ud≤ 2,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
符合标准
耐冲击和抗振IEC / EN 60068,半正弦,在 X、Y 和 Z 轴方向各 40 g
抗振性IEC / EN 60068-2-6.正弦。10 -150 Hz,在 X、Y 和 Z 轴方向各 5 g
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 300 V AC
UL 认证E87056 , cULus 认证 57M3 , 2 类电源 , 1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
防护等级IP67
连接2500 mm 固定缆线 , PUR
材料
外壳框架:镀镍,压铸锌,
侧面:玻璃纤维强化塑料 PC
光学端面塑料板
质量120 g (发射器和接收器)
尺寸
高度49 mm
宽度41,5 mm
深度15 mm
一般说明