选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-4A-70MM ASi 堆栈指示灯元件

用于堆栈指示灯的AS-Interface元件

主要优势一览

  • 卡口系统,确保易于安装和拆卸
  • 70 mm 系列
  • 防护等级 IP65
  • 编址插孔
  • 输出防短路和防过载
  • 无需外部电源
  • 总线、外部辅助电源和输出的功能显示
  • 集成通信监控功能
  • 模块化系统

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,150.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4A-70MM 技术数据

从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V3.0
型材S-7.A.7
IO 代码7
ID 代码A
UL 文件编号E223176
MTTFd300 a
LED 故障通信错误/地址为 0;红色 LED
LED AS-iAS-Interface 电压;绿色 LED
LED AUX外部辅助电源 UAUX ;绿色 LED
辅助电源(输出)UAUX20 ...30 V DC PELV
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 235 mA
编号/类型4 路半导体继电器输出
电源由 AS-Interface 供电或根据需要由外部辅助电源 UAUX 供电
电压21 ... 31 V
电流AS-Interface:≤ 200 mA,用于堆栈指示灯
UAUX:每个灯元件 ≤ 300 mA
环境温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
防护等级IP65
连接卡口式插接系统
尺寸
高度70 mm
直径70 mm
一般说明