选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SLA12/124 安全对射型光电传感器

主要优势一览

  • 感应范围达 10 m
  • 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准)
  • 红色传输指示灯
  • 集成的对准辅助装置
  • 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器
  • 坚固的外壳
  • 防水,防护等级为 IP67
  • SB4 (SafeBox) 的控制单元的运行

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Product Compliance: International – TÜV SÜD
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

SLA12/124 技术数据

发射器SLA12-T/124
接收器SLA12-R/124
有效检测距离0,2 ... 10 m
检测范围极限值16 m
光源LED,660 nm
光源类型调制可见红光
目标尺寸静态:10 mm 动态:30 mm(当障碍物移动速度 = 1.6 m/s)
对准辅助装置红色 LED
发散角< 5 °
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
类别4 类
任务时间 (TM)20 a
PFHd4,4 E-10
类型4
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯黄色 LED:
1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留)
2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间
3.LED 熄灭:信号 < 开关点
工作电压UB通过控制单元供电
防护等级III , IEC 61140
功能安全ISO 13849-1
产品标准EN 61496-1 ; IEC 61496-2
CE 符合性CE
UKCA 符合性UKCA
UL 认证通过 cULus 认证
TüV 认证TüV SüD
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相对湿度最大 95%,无凝露
耐冲击性10 g , 16 ms ; 仅适用于固定应用
抗振性1 mm , 10 ... 55 Hz ; 仅适用于固定应用
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准
连接5 针 M12 x 1 连接器,带金属螺纹,可旋转 90°
材料
外壳框架:镀镍,压铸锌,
侧面:玻璃纤维强化塑料 PC RAL 1021(黄色)
光学端面塑料板
质量每个设备 60 g
尺寸
高度49 mm
宽度41,5 mm
深度15 mm
一般说明