选择您所在的国家/地区
OBT300-R101-2EP-IO-V31-1T-L 漫反射型光电式传感器 (BGE)
基于三角测量原理的漫反射型光电传感器,带背景评估(BGE)
主要优势一览
- 小型设计,提供多功能安装选项
- 通过背景分析,甚至可在表面附近进行安全的无缝检测
- DuraBeam 激光传感器 - 持久耐用,可像 LED 一样使用
- 扩展的温度范围
-40°C ... 60°C - 较高的防护等级:IP69K
- 服务和过程数据 IO-link 接口
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR