选择您所在的国家/地区
UC4000-L2-E5-V15 超声波传感器
单头系统
主要优势一览
- 传感器头双向和可旋转
- 功能指示器从所有方向均可见
- 快速安装支架
- 可选声锥宽度
- 可编程
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UC4000-L2-E5-V15 技术数据
| 感应范围 | 200 ... 4000 mm | |
| 调整范围 | 240 ... 4000 mm | |
| 死区 | 0 ... 200 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 85 kHz |
| 响应延迟 | 最小值: 110 ms 出厂设置: 280 ms | |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 1600 ms |
| 绿色 LED | 运行显示 | |
| 黄色 LED | 开关状态 | |
| 红色 LED | 错误 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS |
| 空载电流 | I0 | ≤ 50 mA |
| 接口类型 | 串行接口 (需使用编程适配器) 9600 BPS,无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位 |
| 输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 同步频率 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 输入类型 | 1 路程序输入 | |
| 电平(开关点 1) | 0 ... 1 V | |
| 电平(开关点 2) | 4 V ... UB | |
| 输入阻抗 | > 10 kΩ | |
| 脉冲长度 | 2 ... 10 s |
| 输出类型 | 1 路开关输出 E5,PNP,常开/常闭,可编程 | |
| 额定工作电流 | Ie | 200 mA ,短路/过载保护 |
| 电压降 | Ud | ≤ 2 V |
| 重复精度 | ≤ 0,1 % 满量程值 | |
| 开关频率 | f | ≤ 2,8 Hz |
| 范围迟滞 | H | 可编程 ,预设为 1 mm |
| 温度影响 | < 1,5 % 满量程值 |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 5 针 | ||||||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 120 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 输出 | 近开关点: 240 mm 远端开关点: 4000 mm 输出功能: 窗口模式 输出特性: 常开触点 | |
| 光束宽度 | 宽 | |
| 评估程序 | 平均 (MxN) M = 5 N = 2 |
| 补充信息 | 外部编程适配器的开关设置: “输出负载”: 下拉 “输出逻辑”: inv |
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。