选择您所在的国家/地区

转至全球网站

POWERBUS-COV.250 Cover

Cover for 35 mm DIN mounting rail, length: 250 mm

主要优势一览

  • Cover for DIN mounting rail
  • Suitable for Power Bus
  • Standard length 250 mm (9.84 inch), simple to customize to application space
  • Packaging unit: 5 pieces
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

POWERBUS-COV.250 技术数据

MaterialPolycarbonate
Massapprox. 100 g
Dimensions7.6 x 42.2 x 250 mm (0.3 x 1.66 x 9.84 inch)
Height7.6 mm
Width42.2 mm
Length250 mm
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
Packing unit5 item(s)
一般说明