选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DoorScan Cover L3000 5pcs 盖DoorScan® Accessory

盖板,铝型材,适用于DoorScan系列,长型

主要优势一览

  • DoorScan 系列铝型材盖
  • 长度 3000 mm
  • 用于 DoorScan 设计,型材长度极佳
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

DoorScan Cover L3000 5pcs 技术数据

环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
外壳长度 L3000 mm
材料PMMA
尺寸
长度3000 mm
系列DoorScan®
一般说明