选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UGB-18GM50-255-2E3-150MM-V15-Y 粘合点检测传感器

主要优势一览

  • 用于接合检测的超声波系统
  • 对印刷、彩色和光亮表面不敏感
  • 可以达到非常高的处理速度。
  • 短款
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UGB-18GM50-255-2E3-150MM-V15-Y 技术数据

感应范围20 ... 60 mm ,最佳距离:45 mm
换能器频率255 kHz
绿色 LED显示:准备就绪
黄色 LED显示:检测到接合点
红色 LED指示:未检测到板材(空气)
工作电压UB18 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0< 60 mA
可用前的时间延迟tv< 500 ms
输入类型示教输入
0 电平:-UB ...-UB + 1V
1 电平:+UB - 1 V ...+UB
脉冲长度≥ 500 ms
阻抗≥ 10 kΩ
输出类型2 路开关输出,PNP,常闭
额定工作电流Ie2 x 100 mA ,短路/过载保护
电压降Ud≤ 3 V
接通延时ton≤ 600 µs
断开延时toff≤ 600 µs
脉冲扩展≥ 120 ms 可编程
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
连接类型缆线连接器 M12 x 1 , 5 针 有 PVC 缆线, 150 mm
防护等级IP67
材料
外壳黄铜镀镍;塑料部件:PBT
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量150 g
尺寸
长度53 mm
直径18 mm
电缆长度l1 = 0.3 m
l2 = 0.15 m
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。