选择您所在的国家/地区
VBA-4A-G10-E2J-1M-V15-G ASi 输出模块
G10 超紧凑模块
4 路输出
主要优势一览
- 超紧凑的外壳
- 镀金和机加工触点
- 一体式外壳
- 防护等级 IP68 / IP69K
- 通过缆线出线口直接连接
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR
VBA-4A-G10-E2J-1M-V15-G 技术数据
| 从属设备类型 | A/B 从属设备 | |
| AS-Interface 规格 | V3.0 | |
| 要求的主设备规格 | V3.0 | |
| UL 文件编号 | E223772 “仅用于 NFPA 79 应用” | |
| 平均无故障时间 | 382 a |
| LED 故障 | 错误显示;红色 LED 红色:通信错误或地址为 0 红色闪烁:输出电源过载 | |
| LED AS-i | AS-Interface 电压;绿色 LED |
| 额定工作电压 | Ue | 18.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 |
| 额定工作电流 | Ie | ≤ 40 mA /最大 150 mA |
| 防护等级 | III | |
| 浪涌保护 | Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV) |
| 编号/类型 | 4 路电子输出,PNP,过载和短路保护 | |
| 电源 | 来自 AS-Interface | |
| 电压 | ≥ (Ue - 7.0 V) | |
| 电流负载容量 | ≤ 100 mA 总电流 ,过载和短路保护 |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 防护等级 | EN 60529:2000 | |
| 现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
| 电气安全 | IEC 61140:2004 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2011 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 EN 62026-2:2013 |
| 型材 | S-7.A.7 | |||||||||||||
| IO 代码 | 7 | |||||||||||||
| ID 代码 | A | |||||||||||||
| ID1 代码 | 7 | |||||||||||||
| ID2 代码 | 7 | |||||||||||||
| 数据位(通过 AS-Interface 运行) | 输入 输出 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 参数位(可通过 AS-i 编程) | 功能 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL 认证 | cULus 认证,1 类机壳 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
| 耐冲击和抗振 | 30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次撞击 10 g,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击 | |
| 抗振性 | 0,75 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环 |
| 防护等级 | 外壳: IP67 IP67 / IP68 / IP69K,带扁平缆线 VAZ-FK-S-* M12 插座:IP67/IP68/IP69K | ||||||||||||||||
| 连接 | AS-Interface: AS-Interface 扁平电缆 输出和匹配连接器: M12 连接器,5 针,A 码,符合 IEC 61076-2-101:2012 标准 | ||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 质量 | 81 g | ||||||||||||||||
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | 1,65 Nm | ||||||||||||||||
| 拧紧扭矩,缆线密封接头 | 0.4 Nm | ||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||