选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ECA10TL - SSI 恒力开度仪旋转编码器系统

带SSI接口的恒力开度仪旋转编码器系统

主要优势一览

  • 坚固而轻巧的塑料结构
  • 紧凑纤薄的设计(安装的旋转编码器的轴用于提供卷筒轴承的功能)
  • 免耦合适配性能
  • 广泛的安装选项
  • 防锈耐酸测量缆线
  • 极高水平的线性度和可重复性
  • SSI 接口
  • 无需磨损磁性抽样
  • 提供预设功能的额外按钮(仅模型特征 SB2、SG2)

显示详情

SSI interface
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ECA10TL - SSI 技术数据

检测类型磁性采样
设备类型带 SSI 接口的目标线
测量范围3000 ... 10000 mm
结构类型80 mm、130 mm、190 mm
分辨率恒力开度仪:
设计为 80 mm:具有 13 位 0.028 mm 和 12 位 0.056 mm
设计为 130 mm:具有 13 位 0.047 mm 和 12 位 0.094 mm
设计为 190 mm:具有 13 位 0.068 mm 和 12 位 0.0135 mm
编码器:
标准的 25 位(13 位/转)或可选的 24 位(12 位/转)
工作电压UB4,75 ... 30 V DC
空载电流I0类型 50 mA
功耗P0大约 1,5 W
输出码格雷码,二进制码
Code course(计数方向)可调
接口类型SSI
传输速率0,1 ... 2 MBit/s
循环时间< 100 µs
符合标准RS 422
输入类型选择计数方向(顺时针/逆时针)
信号电压
高4.75 V ...UB (顺时针递减)
低0 ... 2 V 或未连接 (顺时针递增)
输入电流< 6 mA
输入类型零位调整 (PRESET 1),带下降沿
信号电压
高4.75 V ...UB
信号持续时间min. 1,1 s
连接器M12 连接器,8 针 或 M23 连接器,12 针
电缆∅7 mm,6 x 2 x 0.14 mm2
防护等级符合 DIN EN 60529
连接侧缆线型号: IP65
连接器型号: IP65
恒力开度仪:IP50
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
环境温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
工作温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相对湿度98 % ,无冷凝
绳直径0,55 mm
材料
外壳镀镍钢
恒力开度仪80/130 设计 : Luranyl® 或 Lexan 920
190 设计 : ABS-GF17
法兰铝
带不锈钢 1.4401/316
使用寿命可达 106 次循环
一般说明