选择您所在的国家/地区
CBN10-F46C-EI 电容式传感器
主要优势一览
- 扁平外壳
- 对凝露不敏感









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
CBN10-F46C-EI 技术数据
| 输出类型 | 数字电流输出 | |
| 额定工作距离 | sn | 7 mm |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 5 mm |
| 输出类型 | 3 线 |
| 安装条件 | |||||||||||
| |||||||||||
| 工作电压 | UB | 9 ... 30 V | |||||||||
| 开关频率 | f | 0 ... 5 Hz | |||||||||
| 迟滞 | H | 1 ... 10 % 类型 5 % | |||||||||
| 反极性保护 | 反极性保护 | ||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||
| 空载电流 | I0 | ≤ 20 mA | |||||||||
| 负载电阻器 | 0 ... 250 Ohm | ||||||||||
| MTTFd | 660 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 输出值 | 检测到物体: 10 mA ± 1 mA 未检测到物体: 5 mA ± 1 mA |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | UL 60947-5-2:2014 2 类电源 类型等级 1 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 电缆 | |||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | PVDF | |||||||||||||||||||||||||
| 感应面 | PVDF | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 75 g | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||