选择您所在的国家/地区
OBT15-R2F-E2 漫反射型光电式传感器 (BGS)
基于三角测距原理的漫反射型光电传感器 (BGS),适用于标准应用,扁平设计,节省空间的M2安装,15 mm检测范围,红光,光亮模式,PNP 输出,固定电缆
主要优势一览
- 非常扁平的设计,可直接安装,无需安装支架
- 物体检测非常精准,几乎不受颜色影响
- 检测小至 0.1 mm 的小尺寸零件
- 高可见性光斑,即使在深色材料上依然清晰可见
- 对外部光线具有高抗扰度
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR