选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ECA10TL - EtherCAT 恒力开度仪旋转编码器系统

带 EtherCAT 接口的恒力开度仪旋转编码器系统

主要优势一览

  • 坚固而轻巧的塑料结构
  • 紧凑纤薄的设计(安装的旋转编码器的轴用于提供卷筒轴承的功能)
  • 免耦合适配性能
  • 广泛的安装选项
  • 防锈耐酸测量缆线
  • 极高水平的线性度和可重复性
  • EtherCAT 接口
  • 无需磨损磁性抽样

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ECA10TL - EtherCAT 技术数据

检测类型磁性采样
设备类型带 EtherCAT 接口的目标线
测量范围3000 ... 10000 mm
结构类型80 mm、130 mm、190 mm
分辨率恒力开度仪:
80 mm 设计:0.028 mm
130 mm 设计:0.047 mm
190 mm 设计:0.068 mm
编码器:
25 位(13 位/转)
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P0大约 4 W
输出码二进制码
Code course(计数方向)可调
传输速率10 MBit/s / 100 MBit/s
连接器以太网:2 个插座 M12 x 1,4 针,D 码
电源:1 个插头 M12 x 1,4 针,A 码
防护等级符合 DIN EN 60529
连接侧连接器型号: IP65
恒力开度仪:IP50
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
环境温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
工作温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相对湿度98 % ,无冷凝
绳直径0,55 mm
材料
外壳镀镍钢
恒力开度仪80/130 设计 : Luranyl® 或 Lexan 920
190 设计 : ABS-GF17
法兰铝
带不锈钢 1.4401/316
使用寿命可达 106 次循环
一般说明