选择您所在的国家/地区

转至全球网站

后续产品可用。

MLV12-54/47/124 反射板型传感器

坚固稳定的反射板型光电传感器,适合复杂应用,小型设计,带偏振滤波片,9 m 检测范围,红光,亮通/暗通,2 路 PNP 输出,M12 插头

主要优势一览

  • 坚固耐用的光电传感器系列,配备广泛使用的标准外壳
  • 耐噪音:在所有条件下都能可靠地运行
  • 清晰、实用的显示屏概念,适用于不同操作模式
  • 金属外壳框架确保提供高稳定性
  • 焊接塑料部件确保严密的密封效果
  • 适合在低至 -40 °C 的低温条件下使用

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MLV12-54/47/124 技术数据

有效检测距离0 ... 6,5 m
反射板的距离0,01 ... 6,5 m
检测范围极限值9 m
参考目标H85-2 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光 , 660 nm
偏振滤波片是
光点直径大约 170 mm 在检测范围内 6,5 m
发散角1,5 °
环境光限制
连续光50000 Lux
调制光5000 Lux
MTTFd1000 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,如果发生短路则闪烁
功能指示灯2 个黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁,光束中断时熄灭
控制元件用于控制亮通/暗通的旋转开关,灵敏度调节器
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0最大 40 mA
开关类型亮通/暗通可切换
信号输出2 路 PNP 互补输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 0,2 A
电压降Ud≤ 2,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
符合标准
耐冲击和抗振IEC / EN 60068,半正弦,在 X、Y 和 Z 轴方向各 40 g
抗振性IEC / EN 60068-2-6.正弦。10 -150 Hz,在 X、Y 和 Z 轴方向各 5 g
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 300 V AC
UL 认证E87056 , cULus 认证 57M3 , 2 类电源 , 1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
防护等级IP67
连接金属连接器,M12,5 针,可旋转 90°
材料
外壳框架:镀镍,压铸锌,
侧面:玻璃纤维强化塑料 PC
光学端面塑料板
质量60 g
尺寸
高度49 mm
宽度41,5 mm
深度15 mm
一般说明