选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UB400-12GM-I-V1 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 模拟量输出 4 mA ... 20 mA
  • 测量窗口可调
  • 程序输入
  • 温度补偿
请联系我们了解预计的交货日期。2,969.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • JA

UB400-12GM-I-V1 技术数据

感应范围30 ... 400 mm
调整范围50 ... 400 mm
死区0 ... 30 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 310 kHz
响应延迟大约 50 ms
黄色 LED黄色常亮:物体在评估范围内
黄色闪烁:程序功能,检测到物体
红色 LED红色常亮:错误
红色闪烁:程序功能,未检测到物体
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 30 mA
输入类型1 路程序输入
评估下限 A1:-UB ...+1 V,评估上限 A2:+4 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ,脉冲持续时间:≥ 1 s
输出类型1 路模拟量输出 4 ...20 mA
分辨率0,17 mm
特性曲线的偏差± 1 % 满量程值
重复精度± 0,5 % 满量程值
负载阻抗0 ...在 UB > 10 V 时为 300 Ω
0 ...在 UB > 15 V 时为 500 Ω
温度影响± 1,5 % 满量程值
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 4 针
防护等级IP67
材料
外壳黄铜,镀镍
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量25 g
尺寸
长度70 mm
直径12 mm
一般说明