选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PMI14V-Teach 编程适配器

编程单元

主要优势一览

  • 用于 PMI14V“F166 系列”的编程单元
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PMI14V-Teach 技术数据

工作电压UB18 ... 30 V
反极性保护是
环境温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
连接类型带 V15 连接器的缆线(电源)
带 V15 插座的缆线(传感器)
防护等级IP20
尺寸
高度20 mm
宽度55 mm
长度84 mm
注意有关示教流程的步骤,请查阅相应传感器的说明。
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。