选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBR6000-R103-EP-IO-V3 反射板型传感器

带偏振滤波片的反射板型光电传感器

主要优势一览

  • 小型设计,提供多功能安装选项
  • 扩展的温度范围
    -40°C ... 60°C
  • 较高的防护等级:IP69K
  • 服务和过程数据 IO-link 接口
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

OBR6000-R103-EP-IO-V3 技术数据

有效检测距离0 ... 6 m
反射板的距离0,03 ... 6 m
检测范围极限值8 m
参考目标H85-2 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光
LED 危险等级标记免除组
偏振滤波片是
光点直径大约 65 mm 相距 1 m
发散角3,7 °
环境光限制EN 60947-5-2
MTTFd724 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:
持续亮起 - 通电
闪烁 (4Hz) - 短路
闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式
功能指示灯黄色 LED:
常亮 - 光路畅通
持续熄灭 - 检测到物体
闪烁 (4 Hz) –运行储备不足
控制元件亮时接通/暗时接通转换开关
控制元件灵敏度调节
参数化指示器IO Link 通信:绿色 LED 短暂熄灭 (1 Hz)
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 25 mA 在 24 V 供电下
防护等级III
接口类型IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 )
IO-Link 修正1.1
设备 ID0x110204 (1114628)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间2,3 ms
过程数据位宽过程数据输入 2 位
过程数据输出 2 位
SIO 模式支持是
兼容主端口类型A
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为:
C/Q - 针脚 4:NPN 常开/暗通,PNP 常闭/亮通,IO-Link
信号输出1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
使用类别DC-12 和 DC-13
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
通信接口IEC 61131-9
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67 / IP69 / IP69K
连接M8 x 1 连接器,3 针
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 12 g
尺寸
高度43,9 mm
宽度15 mm
深度26,7 mm
一般说明