选择您所在的国家/地区
OQT150-R100-EP-IO-0,3M-V3-L 漫反射型光电式传感器 (SbR)
采用测量核心技术的漫反射型光电传感器,开关型,采用"测距传感"(SbR)核心技术,150 mm检测范围,红光激光,激光1类,IO-Link,推挽输出,带M8插头的固定电缆
主要优势一览
- 小型设计,提供多功能安装选项
- 多像素技术 (MPT) - 灵活性和适应性
- 减少了设备种类 - 一个传感器内设有多个开关点
- DuraBeam 激光传感器 - 持久耐用,可像 LED 一样使用
- 可以不受颜色和结构约束可靠地检测所有表面
- 服务和过程数据 IO-link 接口
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT