选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMT50-R101-EP-IO-0,3M-V3-L 测距传感器

物体测量,50 mm 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,通过 IO-Link 读取测量值,推挽输出,带 M8 插头的固定缆线

主要优势一览

  • 小型设计,提供多功能安装选项
  • 采用小型标准化设计的测距传感器,有利于节省空间
  • 多像素技术 (MPT) - 精确无误的信号评估
  • DuraBeam 激光传感器 - 持久耐用,可像 LED 一样使用
  • 服务和过程数据 IO-link 接口

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

OMT50-R101-EP-IO-0,3M-V3-L 技术数据

测量范围20 ... 50 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源激光二极管
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级1
波长680 nm
光束发散> 5 mrad d63 d63 < 1 mm,范围为 50 mm ...250 mm
脉冲长度3 µs
重复率大约 3 kHz
最大脉冲能量15,2 nJ
角度偏差最大 +/- 1,5 °
光点直径大约 0,5 mm 相距 50 mm
发散角大约 0,6 °
环境光限制EN 60947-5-2 : 30000 Lux
分辨率0,01 mm
MTTFd560 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:
持续亮起 - 通电
闪烁 (4Hz) - 短路
闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式
功能指示灯黄色 LED:
常亮 - 开关输出激活
常灭 - 开关输出停用
控制元件示教按键
控制元件5 档旋转开关,用于选择操作模式
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 25 mA 在 24 V 供电下
防护等级III
接口类型IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 )
IO-Link 修正1.1
设备配置文件智能传感器
设备 ID0x110902 (1116418)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间3 ms
过程数据位宽过程数据输入 3 Byte
过程数据输出 2 位
SIO 模式支持是
兼容主端口类型A
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为:
C/Q - 针脚 4:NPN 常开/亮通,PNP 常闭/暗通,IO-Link
信号输出1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
使用类别DC-12 和 DC-13
电压降Ud≤ 1,5 V DC
响应时间2 ms
通信接口IEC 61131-9
产品标准EN 60947-5-2
激光安全EN 60825-1:2014
温度漂移20 μm/K
预热时间5 min
重复精度≤ 0,1 mm
线性度误差±0.2 mm
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
FDA 认证IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。
环境温度10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67 / IP69 / IP69K
连接300 mm 固定缆线,带 3 针 M8 x 1 连接器
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 17 g
尺寸
高度41,4 mm
宽度13,9 mm
深度18,3 mm
电缆长度0,3 m
一般说明