选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OQT120-R103-EP-IO-0,3M-V3 漫反射型光电式传感器 (SbR)

基于三角测量原理的漫反射型光电传感器,用于"测距传感"(SbR)

主要优势一览

  • 小型设计,提供多功能安装选项
  • 多像素技术 (MPT) - 灵活性和适应性
  • 减少了设备种类 - 一个传感器内设有多个开关点
  • 可以不受颜色和结构约束可靠地检测所有表面
  • 对目标颜色的敏感性低
  • 服务和过程数据 IO-link 接口

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

OQT120-R103-EP-IO-0,3M-V3 技术数据

检测距离5 ... 120 mm
最小检测范围5 ... 20 mm
最大检测范围5 ... 120 mm
调整范围20 ... 120 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型调制可见红光
LED 危险等级标记免除组
黑/白差 (6 %/90 %)< 5 % 当 120 mm
光点直径大约 8 mm 相距 120 mm
发散角大约 4 °
环境光限制EN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd600 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:
持续亮起 - 通电
闪烁 (4Hz) - 短路
闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式
功能指示灯黄色 LED:
常亮 - 开关输出激活
常灭 - 开关输出停用
控制元件示教按键
控制元件5 档旋转开关,用于选择操作模式
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 25 mA 在 24 V 供电下
防护等级III
接口类型IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 )
IO-Link 修正1.1
设备配置文件智能传感器
设备 ID0x110803 (1116163)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间2,3 ms
过程数据位宽过程数据输入 2 位
过程数据输出 2 位
SIO 模式支持是
兼容主端口类型A
开关类型默认设置为:
C/Q - 针脚 4:NPN 常开,PNP 常闭,IO-Link
信号输出1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
使用类别DC-12 和 DC-13
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f217 Hz
响应时间2,3 ms
通信接口IEC 61131-9
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定缆线
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) ,可移动缆线 不适用于输送链
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67 / IP69 / IP69K
连接300 mm 固定缆线,带 3 针 M8 x 1 连接器
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 17 g
尺寸
高度36,5 mm
宽度15 mm
深度26,7 mm
电缆长度0,3 m
一般说明